RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m
003L3530
003L3530
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturiliitäntä | M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 2.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 82 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 30 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 10 °C |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Material Description | RAVK PN16 10° - 30°C/2m |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Termostaattiset toimilaitteet |
| Tuotetyyppi | RAVK |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.404 Kilogram |
| Nettopaino | 0.398 Kilogram |
| Määrä | 1.363 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |