Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aikavakio [s]3 "
AnturiliitäntäM14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
AsennusversioPaluu
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiDIN EN 14597:2005-12 TR838
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)2.0 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausRAVI PN10 43-65/2m
Lämpötila-anturi, asennusAnturi, lämmin
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]9.5 mm
Lämpötila-anturin materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm]150 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]65 °C
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]43 °C
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
NopeustyyppiSlower (restriction)
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP-asiakirjan tuotenimiRAVI PN10
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiRAVI
Vaikutus, Ks0.25
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.456 Kilogram
Nettopaino0.456 Kilogram
Määrä2.351 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm