QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapillaariputken materiaali | Kupari |
| Kapillaariputken pituus (m) | 2.2 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 69 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 45 °C |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Product line | 08 |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - lämpötila |
| Tuotetyyppi | QTL |
| Tuotteen tunnistetiedot | No |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 90 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.252 Kilogram |
| Nettopaino | 0.252 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |