Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : QTL

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Gas
KuvausSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiQTL

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.17 Kilogram
Nettopaino1.07 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048