AVT (nopea), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m
065-0606
AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
065-0606
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 30 " |
| Anturiliitäntä | R 3/4, kartiomainen ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 4.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 16.0 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 255 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 60 °C |
| Material Description | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVT PN25 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - lämpötila |
| Tuotetyyppi | AVT (nopea) |
| Vaikutus, Ks | 0.70 |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.87 Kilogram |
| Nettopaino | 1.783 Kilogram |
| Määrä | 5.37 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |