Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (nopea), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aikavakio [s]30 "
AnturiliitäntäM22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)4.0 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]16.0 mm
Lämpötila-anturin materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm]255 mm
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]10 °C
Material DescriptionAVT 10-45 C
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVT PN25
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiAVT (nopea)
Vaikutus, Ks0.70
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.]95 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.75 Kilogram
Nettopaino1.75 Kilogram
Määrä5.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421544273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm