AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
065-0601
AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Mess.tasku
065-0601
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 50 " |
| Anturiliitäntä | M22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Anturitaskun materiaali | Messinki |
| Anturitaskun pituus [mm] | 215 mm |
| Asennusversio | vapaa |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 5.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Mess.tasku |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 16.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 210 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 20 °C |
| Material Description | AVT Säädin 20-70/5M R3/4 PN25 |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVT1 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - lämpötila |
| Tuotetyyppi | AVT |
| Vaikutus, Ks | 0.30 |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.642 Kilogram |
| Nettopaino | 1.442 Kilogram |
| Määrä | 5.432 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |