Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mess.tasku

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aikavakio [s]50 "
AnturiliitäntäM22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Anturitaskun materiaaliMessinki
Anturitaskun pituus [mm]215 mm
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)5.0 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausAVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mess.tasku
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]16.0 mm
Lämpötila-anturin materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötila-anturin pituus [mm]210 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]40 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]-10 °C
Material DescriptionAVT SÄÄDIN -40..+40R3/4 210MM
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVT1
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiAVT
Vaikutus, Ks0.30
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.]90 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.678 Kilogram
Nettopaino1.678 Kilogram
Määrä5.607 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421544235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm