AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m
065-0597
AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Mess.tasku
065-0597
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 50 " |
| Anturiliitäntä | M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Anturitaskun materiaali | Messinki |
| Anturitaskun pituus [mm] | 170 mm |
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 5.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Mess.tasku |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 170 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 20 °C |
| Material Description | AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Brass pck |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVT1 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - lämpötila |
| Tuotetyyppi | AVT |
| Vaikutus, Ks | 0.20 |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.426 Kilogram |
| Nettopaino | 1.198 Kilogram |
| Määrä | 5.607 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544204 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |