Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m Kierukka-anturi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aikavakio [s]20 "
AnturiliitäntäR1, kartiomainen uroskierre standardin DIN 2999 mukaan
Asennusversiovapaa
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)5.0 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausAFT17 PN40 20-90/5m Kierukka-anturi
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]30.0 mm
Lämpötila-anturin materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötila-anturin pituus [mm]500 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]90 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]20 °C
Material DescriptionAFT17 PN40 20-90/5m SPIRAALI ANTURI
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP-asiakirjan tuotenimiSelfacting Thermostats - AFT
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiAFT 17
Vaikutus, Ks0.80
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.14 Kilogram
Nettopaino3.953 Kilogram
Määrä34.32 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421808047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm