AFT 17, -20 °C - 50 °C, 500 mm, 5 m
065-4400
AFT17 PN40 -20-50/5m Kierukka-anturi
065-4400
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 20 " |
| Anturiliitäntä | R1, kartiomainen uroskierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 5.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AFT17 PN40 -20-50/5m Kierukka-anturi |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 30.0 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 500 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | -20 °C |
| Material Description | AFT 17 ANTURI-20 +50 |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Selfacting Thermostats - AFT |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - lämpötila |
| Tuotetyyppi | AFT 17 |
| Vaikutus, Ks | 0.80 |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.152 Kilogram |
| Nettopaino | 5.152 Kilogram |
| Määrä | 36.026 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808030 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |