Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Ulkokierre

003N5118

FJV 20 Termostaattiventtiili 20-60#C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiETA VA 1.54/18952
Kapillaariputken pituus (m)0.0 m
Kartion/istukan tiivistemateriaaliNBR / DZR-messinki BS 2872 / CZ132
Kavitointikerroin0.40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausFJV 20 Termostaattiventtiili 20-60#C
Kvs-arvot (m³/h)3.40 m³/h
LämmönsäätöEi
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]20 °C
Läpimitta [mm]20 mm
LiitäntästandardiISO 228/1
LiitostyypitUlkokierre
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionFJV20 TERMOSTAATTINEN PALUUVENTTIILI UK.
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
PaineluokkaPN 16
PakkaustapaMonipakkaus
Paluuveden rajoitustoimintoKyllä
Ominaisuudet
Arvo
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilarajoitin
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TKyllä
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiFJV
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliCrNi-teräs, materiaalinro 1.4301
Venttiilikartion materiaaliNBR-kumi
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki BS 2872/CZ132
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
VirtaussäädinEi
YhdekokoG 1 A
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.332 Kilogram
Nettopaino1.319 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421100530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm