AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Ulkokierre
003L3526
AVTQ, pääsäädin DN20, ulkoinen ohjaussäädin, teoll.pakk.
003L3526
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturiliitäntä | M22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 1.0 m |
| Kartion/istukan tiivistemateriaali | EPDM / ruostumaton teräs 1.4571 |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVTQ, pääsäädin DN20, ulkoinen ohjaussäädin, teoll.pakk. |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.20 m³/h |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 15.0 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 90 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 45 °C |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitäntästandardi | ISO 228/1 |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika, auki [s] | 4 " |
| Reaktioaika, kiinni [s] | 4 " |
| Säätösuhde | 100:1 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Menoveden lämpötilasäädin |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | AVTQ |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet 2, LKV | Lämmin käyttövesi (klooripitoisuus (Cl) enintään 200 PPM) |
| Venttiili-istukan materiaali | CrNi-teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilikartion materiaali | EPDM-kumi |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | Rg5, materiaalinro 2.1096.01 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Jaettu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | < 0.05 |
| Yhdekoko | G 1 A |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.92 Kilogram |
| Nettopaino | 2.92 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 9.168 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |