AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Sisäkierre
003N8142
AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m sisäkierre, Rp, meno/paluu
003N8142
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 25 " |
| Anturiliitäntä | M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | ETA VA 1.54/18952 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 2.3 m |
| Kartion/istukan tiivistemateriaali | NBR / messinki materiaalinro 2.0402 |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m sisäkierre, Rp, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.40 m³/h |
| Lämmönsäätö | Kyllä |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 150 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 30 °C |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitäntästandardi | ISO 7/1 |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m intRp fl/re |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paluuveden rajoitustoiminto | Ei |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktioaika, auki [s] | 25 " |
| Reaktioaika, kiinni [s] | 25 " |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | AVTB |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | CrNi-teräs, materiaalinro 1.4301 |
| Venttiilikartion materiaali | NBR-kumi |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki CuZn40Pb2, materiaalinro 2.0402 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtaussäädin | Ei |
| Yhdekoko | Rp 3/4 |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.574 Kilogram |
| Nettopaino | 1.376 Kilogram |
| Määrä | 4.082 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |