Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT, MESSINKI, LÄMPÖTILASÄÄDIN, JÄÄHDYTYS,

003N7032RA

3/4# NPT, MESSINKI, LÄMPÖTILASÄÄDIN, JÄÄHDYTYS,

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AnturiliitäntäM22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiETA VA 1.54/18952
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)0.0 m
Kartion/istukan tiivistemateriaaliNBR / DZR-messinki BS 2872 / CZ132
Kavitointikerroin0.40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Kuvaus3/4# NPT, MESSINKI, LÄMPÖTILASÄÄDIN, JÄÄHDYTYS,
Kvs-arvot (m³/h)3.40 m³/h
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]18.0 mm
Lämpötila-anturin materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm]210 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]30 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]0 °C
Läpimitta [mm]20 mm
LiitostyypitSisäkierre
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika, auki [s]3 "
Reaktioaika, kiinni [s]15 "
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiAVTB-RA
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliCrNi-teräs, materiaalinro 1.4301
Venttiilikartion materiaaliNBR-kumi
Venttiilirungon materiaaliMessinki CuZn40Pb2, materiaalinro 2.0402
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.]55 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
YhdekokoNPT 3/4
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.739 Kilogram
Nettopaino1.739 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm