AVTB-RA, 1/2# NPT, MESSINKI, LÄMPÖTILASÄÄDIN, JÄÄHDYTYS,
003N6032RA
1/2# NPT, MESSINKI, LÄMPÖTILASÄÄDIN, JÄÄHDYTYS,
003N6032RA
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturiliitäntä | M22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | ETA VA 1.54/18952 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 0.0 m |
| Kartion/istukan tiivistemateriaali | NBR / DZR-messinki BS 2872 / CZ132 |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | 1/2# NPT, MESSINKI, LÄMPÖTILASÄÄDIN, JÄÄHDYTYS, |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1.90 m³/h |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 18.0 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 210 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 0 °C |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | 1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| Reaktioaika, auki [s] | 3 " |
| Reaktioaika, kiinni [s] | 15 " |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | AVTB-RA |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | CrNi-teräs, materiaalinro 1.4301 |
| Venttiilikartion materiaali | NBR-kumi |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki CuZn40Pb2, materiaalinro 2.0402 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Yhdekoko | NPT 1/2 |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.71 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 1.71 Kilogram |