Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Ulkokierre

003N5146

AVTB 25 Termostaattiventtiili 30-100#C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AnturiliitäntäM14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiETA VA 1.54/18952
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)2.3 m
Kartion/istukan tiivistemateriaaliNBR / DZR-messinki BS 2872 / CZ132
Kavitointikerroin0.40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausAVTB 25 Termostaattiventtiili 30-100#C
Kvs-arvot (m³/h)5.50 m³/h
LämmönsäätöKyllä
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]9.5 mm
Lämpötila-anturin materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm]150 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]100 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]30 °C
Läpimitta [mm]25 mm
LiitäntästandardiISO 228/1
LiitostyypitUlkokierre
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m ext G fl/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
PaineluokkaPN 16
PakkaustapaMonipakkaus
Paluuveden rajoitustoimintoEi
Ominaisuudet
Arvo
PN, vaihtoehtoinen, VSP10
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika, auki [s]25 "
Reaktioaika, kiinni [s]25 "
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäLämpötilasäätimet
TuotetyyppiAVTB
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliCrNi-teräs, materiaalinro 1.4301
Venttiilikartion materiaaliNBR-kumi
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki BS 2872/CZ132
Virtaaman ominaiskäyräLineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
VirtaussäädinEi
YhdekokoG 1 1/4 A
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.688 Kilogram
Nettopaino1.604 Kilogram
Määrä4.082 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421100691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm