AVTB (nopea), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Ulkokierre
003N5039
AVTB, PN16 15/1,9, 20-60, 2 m, ulko, G-paluu, teoll.pakk.
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : AVTB
003N5039
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturiliitäntä | M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Hyväksyntästandardi | ETA VA 1.54/18952 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 2.0 m |
| Kartion/istukan tiivistemateriaali | NBR / DZR-messinki BS 2872 / CZ132 |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVTB, PN16 15/1,9, 20-60, 2 m, ulko, G-paluu, teoll.pakk. |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1.90 m³/h |
| Lämmönsäätö | Kyllä |
| Lämpötila-anturi, asennus | Kylmä |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 180 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 20 °C |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitäntästandardi | ISO 228/1 |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Paluuveden rajoitustoiminto | Ei |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| Reaktioaika, auki [s] | 3 " |
| Reaktioaika, kiinni [s] | 3 " |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | AVTB (nopea) |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | CrNi-teräs, materiaalinro 1.4301 |
| Venttiilikartion materiaali | NBR-kumi |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki BS 2872/CZ132 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtaussäädin | Ei |
| Yhdekoko | G 3/4 A |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.001 Kilogram |
| Nettopaino | 0.001 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.584 Liter |
| EAN/UPC | 5702428486927 |