AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Sisäkierre
003N3030
AVTB, FJV, AVD(S)A, venttiili, DN20, sisäkierre, teoll.pakk.
003N3030
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | ETA VA 1.54/18952 |
| Kartion/istukan tiivistemateriaali | NBR / messinki materiaalinro 2.0402 |
| Kavitointikerroin | 0.40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | AVTB, FJV, AVD(S)A, venttiili, DN20, sisäkierre, teoll.pakk. |
| Kvs-arvot (m³/h) | 3.40 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitäntästandardi | ISO 7/1 |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | AVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Venttiili, DN20 |
| Toiminto, VSP - P | Ei |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Lämpötilasäätimet |
| Tuotetyyppi | AVTB |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | CrNi-teräs, materiaalinro 1.4301 |
| Venttiilikartion materiaali | NBR-kumi |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | Messinki CuZn40Pb2, materiaalinro 2.0402 |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Yhdekoko | Rp 1/2 |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.729 Kilogram |
| Nettopaino | 0.693 Kilogram |
| Määrä | 1.203 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |