Suojataskut, Tuotetyypille: AVT, 210 mm, R 3/4, Ruostumaton teräs
065-4417
Suojatasku, AVT, 16 mm, SS (anturi 210), PN25
065-4417
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Suojatasku, AVT, 16 mm, SS (anturi 210), PN25 |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | AIT UPOTUSPUTKI16 mm |
| Paineluokka | PN 25 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pituus [mm] | 210.0 mm |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVT |
| Tuotetyyppi | Suojataskut |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 32 mm |
| Yhdekoko | R 3/4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.202 Kilogram |
| Nettopaino | 0.177 Kilogram |
| Määrä | 0.256 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |