Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Suojataskut, Tuotetyypille: AVT, 210 mm, R 3/4, Messinki

065-4416

Suojatasku, AVT, 16 mm, messinki (anturi 210), PN25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausSuojatasku, AVT, 16 mm, messinki (anturi 210), PN25
LiitostyypitUlkokierre
MateriaaliMessinki
Material DescriptionAVT 16mm, PN25, messinki
PaineluokkaPN 25
Pituus [mm]210.0 mm
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVT
TuotetyyppiSuojataskut
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]50 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]32 mm
YhdekokoR 3/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.207 Kilogram
Nettopaino0.177 Kilogram
Määrä4.546 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm