Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Suojataskut, Tuotetyypille: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Ruostumaton teräs

065-4415

Suojatasku, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, SS (anturi 170), PN25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausSuojatasku, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, SS (anturi 170), PN25
LiitostyypitUlkokierre
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionAIT UPOTUSPUTKI 9.5 mm ST
PaineluokkaPN 25
PakkaustapaMonipakkaus
Pituus [mm]170.0 mm
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVTRAVI/K
TuotetyyppiSuojataskut
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]25 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm
YhdekokoR 1/2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.1 Kilogram
Nettopaino0.09 Kilogram
Määrä2.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm