Suojataskut, Tuotetyypille: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Messinki
065-4414
Suojatasku, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, messinki (anturi 170), PN25
065-4414
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Suojatasku, AVT; RAVI/K, 9,5 mm, messinki (anturi 170), PN25 |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | Suojatasku,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Paineluokka | PN 25 |
| Pituus [mm] | 170.0 mm |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVTRAVI/K |
| Tuotetyyppi | Suojataskut |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 25 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 15 mm |
| Yhdekoko | R 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.143 Kilogram |
| Nettopaino | 0.13 Kilogram |
| Määrä | 0.251 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |