Suojataskut, Tuotetyypille: AVTB, RAVI, 182 mm, Messinki
013U0290
AVTB, RAVI, suojatasku, 1/2 messinki, 182 ulk. kaapeliläpivienti
013U0290
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | AVTB, RAVI, suojatasku, 1/2 messinki, 182 ulk. kaapeliläpivienti |
| Läpimitta [mm] | 11 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | AVT UPOTUSPUTKI MESS. 9,5 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pituus [mm] | 182.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AVTB, RAVI |
| Tuotetyyppi | Suojataskut |
| Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 40 bar |
| Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
| Yhdekoko | Rp ½ / M14 x 1mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.13 Kilogram |
| Nettopaino | 0.128 Kilogram |
| Määrä | 0.098 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |