Lisävarusteet, AVTQ-termostaattitoim., sis. D19&D20,4 välilevyä
003L7116
AVTQ-termostaattitoim., sis. D19&D20,4 välilevyä
003L7116
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kuvaus | AVTQ-termostaattitoim., sis. D19&D20,4 välilevyä |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Material Description | AVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.436 Kilogram |
| Nettopaino | 0.436 Kilogram |
| Määrä | 1.787 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |