Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausVirtauksen tunnistin, TPC
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitPin-lock with O ring
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionFlow activator TPC
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
ToimintaVirtauksen toimilaite
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiTPC
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.32 Kilogram
Nettopaino0.312 Kilogram
Määrä0.387 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm