Termostaatti, TPC, 40–60 °C
003L3962
Termostaatti, TPC, 40–60 °C
003L3962
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 3 " |
| Anturiliitäntä | M14x1 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 0.6 m |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | Termostaatti, TPC, 40–60 °C |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 64 mm |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 40 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Material Description | Termostaatti TPC 40 - 60 °C |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Menoveden lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyyppi | Termostaattielementit |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.182 Kilogram |
| Nettopaino | 0.178 Kilogram |
| Määrä | 1.721 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |