Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Lisävarusteet

003G1730

Pressure stuffing box

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]65 mm
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
KuvausPressure stuffing box
Läpimitta [mm]10 mm
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Ohjaimen tyyppiVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 16/25/40
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiLisävarusteet
YhdekokoG 1/4

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.172 Kilogram
Nettopaino0.16 Kilogram
Määrä0.296 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm