Suojataskut, Tuotetyypille: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Ruostumaton teräs
003G1412
Suojatasku, AFT, R1Z, SS, PN40
003G1412
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Suojatasku, AFT, R1Z, SS, PN40 |
| Läpimitta [mm] | 24 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | SUOJATASKU,AFT,R1Z,SS,PN40 |
| Paineluokka | PN 40 |
| Pituus [mm] | 401.0 mm |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AFT |
| Tuotetyyppi | Suojataskut |
| Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 16 bar |
| Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
| Yhdekoko | R1" DIN2999 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.619 Kilogram |
| Nettopaino | 0.36 Kilogram |
| Määrä | 10.416 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |