TRV sarja, RAS-C2, RA-DV, RLV-D, 15 mm, Kulma
013G7662
RAS-B2 Dynamic TRV set includes sensor, 15 mm angle automatic balancing valve and matching lockshield valve
013G7662
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
| Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 8 °C |
| Anturin rakenne | RAS-C2 |
| Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
| Anturin väliaine | Nestemäinen |
| BAC efficiency ISO 52120-1 and ISO 16484-4 | Class A |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | RAS-B2 Dynamic TRV set includes sensor, 15 mm angle automatic balancing valve and matching lockshield valve |
| Kytkentätyyppi venttiilille | RA |
| Liittimen tyyppi | Vakio |
| Limiter pins | No |
| Material Description | RAS-B2 Dynamic Radiator Pack 15 mm |
| Pakkaustyyppi | Rasia |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Rakenne | Kulma |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV-tyyppi | RLV-D |
| Sarjan sisältö | 3-elements |
| SCIP-asiakirjan nro | 2bad6bde-b61b-4c83-bf32-4c208761119d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | RAS-B2 Dynamic radiator pack |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TRV sarja |
| Tuotetyyppi | RAS-C2 + RA-DV + RLV |
| UL-hyväksytty | No |
| Väri | Valkoinen RAL 9016 |
| Venttiilin koko | 15 mm |
| Venttiilityyppi | RA-DV |
| Zero-blocking | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.544 Kilogram |
| Nettopaino | 0.511 Kilogram |
| Määrä | 0.674 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162013939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |