Danfoss logo
RA-U-product-category

RA-U

RA-U-venttiilejä käytetään kaksiputkisissa lämmitysjärjestelmissä, ja niitä on saatavana seuraavilla asetusalueilla suurimmalle veden virtaukselle: kv = 0,016–0,30 m3/h.
RA-U-venttiilirunkoja voidaan käyttää kaikkien Danfoss RA 2000 -sarjan termostaattielementtien kanssa ja TWA-tyypin termomoottorien kanssa.

Features and benefits

  • Jos lämmitysjärjestelmään on tarpeellista lisätä kemikaaleja kalkkeutumisen tai korroosion vähentämiseksi, on tärkeää noudattaa lisäainetoimittajan ohjeita.
  • Venttiilirunko toimitetaan suojatulpalla, jota voidaan käyttää rakennusaikaisena käsisäätönä.