Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 2

Dynamic Valve™ RA-DV
RA-DV on paineesta riippumaton patteriventtiili, joka on suunniteltu käytettäväksi 2-putkilämmitysjärjestelmissä yhdessä kaikkien Danfoss RA-kytkentäisten termostaattien kanssa.
RA-DV-venttiilit sisältävät virtausrajoittimen maksimivirtaaman esisäätöön. Venttiileiden säätöalue on 10 - 135 l/h.
RA-DV-venttiilin sisäänrakennettu painesäädin pitää paine-eron vakiona (0,1 bar) mahdollistaen maksimivirtaaman asettamisen.
Dynamic Valve™, tyyppi RA-DV PURE
RA-DV PURE on paineesta riippumaton patteriventtiili, joka on suunniteltu 2-putkilämmitysjärjestelmiin. Siinä yhdistyvät dynaaminen virtaaman säätö ja integroitu paine-erosäätö, jotka varmistavat vakaan ja tarkan vesivirtaaman sekä parantavat järjestelmän tasapainotusta ja käyttömukavuutta. Venttiili on yhteensopiva Danfoss RA -termostaattien kanssa, ja siitä on saatavana suora ja kulmamalli. RA-DV-venttiilin vihreä suojahattu ja esisäätörengas erottavat sen muista Danfoss RA -sarjan venttiileistä.