Danfoss logo
Drainage nipple_003L0105_F

Varusteet, paluuventtiilit, Tyhjennysliitin, Venttiileille: RLV-D, Kaikki koot

003L0105

Tyhjennysliitin RLV-D

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausTyhjennysliitin RLV-D
Liittimen tyyppiIlman liitintä
Lisätarvikkeiden tyypitTyhjennysliitin
LoppuNikkelipinnoitettu
Material DescriptionDrainage nipple
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro39e49db0-c667-4c96-8756-bbde92f74812
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiDrainage nipple
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet
TuotetyyppiVarusteet, paluuventtiilit
Tuotteen tunnistetiedotYes
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI40141616
VenttiileilleRLV-D
Venttiilin koolleKaikki koot

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.113 Kilogram
Nettopaino0.111 Kilogram
Määrä0.075 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420088105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm