Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Toiminta: Turvapaineenalennussäädin (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Laippa, Asennusversio: vapaa

003H6708

SAVD PN25 32/12,5 3-12 laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSAVD PN25 32/12,5 3-12 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)12.50 m³/h
Läpimitta [mm]32 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 3-12 flange flow/ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]3.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinKyllä
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaTurvapaineenalennussäädin (SAV)
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiSAVD
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 32
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.414 Kilogram
Nettopaino14.414 Kilogram
Määrä28.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm