Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Toiminta: Turvapaineenalennussäädin (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: vapaa

003H6695

SAVD PN25 25/8 1-5 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSAVD PN25 25/8 1-5 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)8.00 m³/h
Läpimitta [mm]25 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionSAVD PN25 25/8 1-5 thread flow/return
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]5.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinKyllä
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaTurvapaineenalennussäädin (SAV)
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiSAVD
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 1 1/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.58 Kilogram
Nettopaino5.58 Kilogram
Määrä10.474 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm