Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Toiminta: Turvapaineenrajoitussäädin (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Laippa, Asennusversio: Ohitus

003H6966

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 laippa, ohitus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 laippa, ohitus
Kvs-arvot (m³/h)12.50 m³/h
Läpimitta [mm]32 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 flange bypass
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]7.50 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]2.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinKyllä
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaTurvapaineenrajoitussäädin (SÜV)
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiSAVA
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 32
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.109 Kilogram
Nettopaino14.109 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä25.27 Liter
EAN/UPC5710104031156