Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 8.5 bar, 80 cm², Musta

003G1038

SAF PB25 3-8,5 80cm2 musta

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]40 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSAF PB25 3-8,5 80cm2 musta
Läpimitta [mm] [Maks.]80 mm
Material DescriptionSAF PB25 3-8,5 80cm2 black
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]8.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]3.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]8.50 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, materiaalinro 1.0338, sinkkipinnoite ja keltakromi
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiSAF
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
VäriMusta
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino34.4 Kilogram
Nettopaino34.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä196.08 Liter
EAN/UPC5702421808528