Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Sisäkierre, Rp 1/2

003N0038

AVDA 15, painesäädin, 0,1–1,2 bar

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.40
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVDA 15, painesäädin, 0,1–1,2 bar
Kvs-arvot (m³/h)1.90 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionAVDA PN10 15/1,9 0.1-1.2 int Rp bypass
Paine-eroalue [bar] [Maks.]7.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.20 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.10 bar
PaineluokkaPN 10
PainesäädinPaine-eron rajoitussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]10 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
ToimintaPaine-eron rajoitussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVDA
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiilikartion materiaali, DPNBR-kumi
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliKuumapuristettu messinki, materiaalinro 2.0402 (Ms 58)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]10 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
YhdekokoRp 1/2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.176 Kilogram
Nettopaino2.111 Kilogram
Määrä4.643 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421100011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm