AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A
003H6607
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 kierre, ohitus
003H6607
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Ohitus |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Karan asento | Normaalisti suljettu (NC) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.38 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.64 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.57 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.55 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 kierre, ohitus |
| Kvs-arvot (m³/h) | 8.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 25 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | AVPA 25/8 0.3-2.0 |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paine-eron rajoitussäädin |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paine-eron rajoitussäädin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVPA |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
| Venttiilin koko | DN 25 |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |
| Yhdekoko | G 1 1/4 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.875 Kilogram |
| Nettopaino | 3.838 Kilogram |
| Määrä | 9.296 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |