Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Ulkokierre, G 1 A

003H6594

AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 kierre, ohitus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti suljettu (NC)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 kierre, ohitus
Kvs-arvot (m³/h)6.30 m³/h
Läpimitta [mm]20 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 thread bypass
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.05 bar
PaineluokkaPN 16
PainesäädinPaine-eron rajoitussäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrod82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-eron rajoitussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVPA
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 1 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.052 Kilogram
Nettopaino2.052 Kilogram
Määrä4.535 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421541135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm