Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5675

Toiminta: Paineenrajoitussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioOhitus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure relief actuator
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.40 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.10 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]0.40 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.10 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaineenrajoitussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colouryellow
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]640 cm²
ToimintaPaineenrajoitussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFA 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino55.8 Kilogram
Nettopaino46 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä191.52 Liter
EAN/UPC5715162375105