Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kvs-arvot (m³/h)2.50 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineen asetusalue [bar] [Min.]3.00 bar
PaineluokkaPN 25
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVD
Venttiilin kokoDN 15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.457 Kilogram
Nettopaino5.416 Kilogram
Määrä10.944 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm