Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: Meno

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVD PN25 15/1 3-12 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)1.00 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 thread flow/return
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]3.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaineenalennussäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaineenalennussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVD
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.464 Kilogram
Nettopaino5.464 Kilogram
Määrä9.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm