AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Meno
003H6674
AVDS PN25 25/6,3 3-12 kierre, meno/paluu
003H6674
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.41 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.69 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.62 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.60 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AVDS PN25 25/6,3 3-12 kierre, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 25 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 thread flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paineenalennussäädin |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | Höyry |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paineenalennussäädin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVDS |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Virtausaine |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4122 |
| Venttiilin koko | DN 25 |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.05 |
| Yhdekoko | G 1 1/4 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.134 Kilogram |
| Nettopaino | 6.134 Kilogram |
| Määrä | 10.08 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |