Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Ulkokierre, G 1 A, Asennusversio: Meno

003H6668

AVDS PN25 20/4,5 1-5 kierre, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVDS PN25 20/4,5 1-5 kierre, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)4.50 m³/h
Läpimitta [mm]20 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 1-5 thread flow/return
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]5.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]5.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaineenalennussäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetHöyry
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaineenalennussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVDS
Vaihtoehtoiset virtausaineetVirtausaine
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4122
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoG 1 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.281 Kilogram
Nettopaino4.281 Kilogram
Määrä10.687 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421541890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm