Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², punainen

003G1002

AFD PB25 1-6 80cm2 punainen

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFD PB25 1-6 80cm2 punainen
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFD PAINEENALENNIN 1-6 BAR
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]6.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]6.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaineenalennussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrod6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFD/A
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
ToimintaPaineenalennussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFD
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Väripunainen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.688 Kilogram
Nettopaino8.064 Kilogram
Määrä25.602 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421808160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm