AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Musta
003G1000
Toiminta: Paineenalennussäädin
003G1000
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AFD PB25 8-16 32cm2, musta |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Material Description | AFD PB25 8-16 32cm2 MUSTA |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 8.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 8.00 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paineenalennussäädin |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AFD/A |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM (rullattava, kuituvahvistettu) |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 32 cm² |
| Toiminta | Paineenalennussäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
| Tuotetyyppi | AFD |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Väri | Musta |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 12.649 Kilogram |
| Nettopaino | 11.77 Kilogram |
| Määrä | 27.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |