Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5643

Toiminta: Paineenalennussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFD2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.35 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.10 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaineenalennussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colouryellow
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]640 cm²
ToimintaPaineenalennussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFD 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino55.94 Kilogram
Nettopaino45.34 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä191.52 Liter
EAN/UPC5715162388365