Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5637

Toiminta: Paineenalennussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure reduction actuator
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFD 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]3.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]3.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaineenalennussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colouryellow
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
ToimintaPaineenalennussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFD 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.5 Kilogram
Nettopaino11.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä52.2 Liter
EAN/UPC5710104523231