Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Virtaama [m3/h]: 1.9, Ulkokierre, G 1 A, Asennusversio: vapaa

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Isku [mm]4.00 mm
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausAVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
Läpimitta [mm]20 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
Paine-eroalue [bar] [Maks.]8.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVQML
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaVirtaussäädin integroidulla säätöventtiilillä
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQML
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliDZR brass
Venttiilikartion materiaali, CVPPSU
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtaama [m3/h]1.90 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]1.90 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]110 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.01
WEEE-direktiivin piirissäNo
YhdekokoG 1 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.71 Kilogram
Nettopaino0.658 Kilogram
Määrä1.013 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm